Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 33 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43 mm |
| B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka | 9 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 25 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 7,2 mm |
| d - Średnica wału | 30,163 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 52 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 80 mm |
| f0 - Współczynnik | 12.8 |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 33,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 19,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 0,72 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2307-19 |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 2,63 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 4,37 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 3,776 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 1,888 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,376 Hz |