Łożyska samonastawne

UK311G2H - SNR

UK311G2H

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny59 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka12,5 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego34 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania10,6 mm
d - Średnica wału50 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej75 mm
D - Średnica zewnętrzna OR120 mm
f0 - Współczynnik13
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej71,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej44,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,1 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2311
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,057 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,943 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,004 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,002 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,382 Hz