Łożyska samonastawne

UK313G2H-35 - SNR

UK313G2H-35

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny65 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka14 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego38 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania12,1 mm
d - Średnica wału55,563 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej85 mm
D - Średnica zewnętrzna OR140 mm
f0 - Współczynnik13.2
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej93,86 kN
C0 - Ocena nośności statycznej60,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,3 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2313-35
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,071 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,929 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,072 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,036 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,384 Hz