Łożyska samonastawne

UK324G2H - SNR

UK324G2H

Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego87 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny112 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka22 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego64 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania22 mm
d - Średnica wału110 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej155 mm
D - Średnica zewnętrzna OR260 mm
f0 - Współczynnik13.2
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej228 kN
C0 - Ocena nośności statycznej208 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga18,5 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2324
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,098 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,902 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,207 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,103 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,387 Hz