Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK216G2H-43
- F216
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 57 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 22 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 73 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 44 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 78 mm |
| d - Średnica wału | 68,263 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 105 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 34 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| J - Odległość otworów montażowych | 165 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 208 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 23 mm |
| s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 39 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 72,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 54,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 7,33 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2316-43 |