UKF313-36H - SNR

UKF313-36H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy58 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej71,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny65 mm
d - Średnica wału57,15 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej85 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska33 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych166 mm
L - Szerokość / średnica obudowy208 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska38,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej93,86 kN
C0 - Ocena nośności statycznej60,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,84 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2313-36