UKF316-44H - SNR

UKF316-44H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy68 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza27 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej82,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny78 mm
d - Średnica wału69,85 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej105 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska38 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych196 mm
L - Szerokość / średnica obudowy250 mm
N - Wymiar otworu montażowego31 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska44,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej122,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej86,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga12,69 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2316-44