Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK326G2H
- F326
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 115 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 45 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 133 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 90 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 121 mm |
| d - Średnica wału | 115 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 165 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 65 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| J - Odległość otworów montażowych | 320 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 410 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 41 mm |
| s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 68 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 252 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 242 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 63,4 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2326 |