Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
| A - Wysokość obudowy | 48 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 15 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 48 mm |
| A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 36 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 36 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 62 mm |
| d - Średnica wału | 55 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 80 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 120 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 17 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H3 - Średnica centrująca | 135 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 160 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 195 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 73,1 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 52,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 32,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 5,027 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2312 |