UKFCE215H - SNR

UKFCE215H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy33 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej35,5 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego41 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny73 mm
d - Średnica wału65 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej98 mm
G - SmarownicaR1/8"
H3 - Średnica centrująca160 mm
J - Odległość otworów montażowych184 mm
L - Szerokość / średnica obudowy220 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska35,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej66 kN
C0 - Ocena nośności statycznej49,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,84 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2315