UKFE213-35H - SNR

UKFE213-35H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem.

Odchylenie od rysunku: W przypadku niektórych rozmiarów (dotyczy łożysk samonastawnych z tuleja wciągną), łożysko samonastawne może wystawać poza powierzchnię podstawę obudowy.
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
A - Wysokość obudowy56 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej70 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego36 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny65 mm
d - Średnica wału55,563 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej85 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska38 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych150 mm
L - Szerokość / średnica obudowy188 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska32 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,59 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2313-35