UKFE215-40H - SNR

UKFE215-40H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem.

Odchylenie od rysunku: W przypadku niektórych rozmiarów (dotyczy łożysk samonastawnych z tuleja wciągną), łożysko samonastawne może wystawać poza powierzchnię podstawę obudowy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy59 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej76,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego41 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny73 mm
d - Średnica wału63,5 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej98 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska41,3 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych153 mm
L - Szerokość / średnica obudowy197 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska35,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej66 kN
C0 - Ocena nośności statycznej49,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,86 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2315-40