UKFL215-40H - SNR

UKFL215-40H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy55 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej69,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego41 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny73 mm
d - Średnica wału63,5 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej98 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska34 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy275 mm
J - Odległość otworów montażowych225 mm
L - Szerokość / średnica obudowy164 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska35,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej66 kN
C0 - Ocena nośności statycznej49,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,97 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2315-40