UKFL306-15H - SNR

UKFL306-15H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy32 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza15 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej41 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny38 mm
d - Średnica wału23,813 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej45 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska18 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy180 mm
J - Odległość otworów montażowych134 mm
L - Szerokość / średnica obudowy90 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska23 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej27 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,4 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2306-15