Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK320G2H-56
- FL320
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 94 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 40 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 113 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 68 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 97 mm |
| d - Średnica wału | 88,9 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 130 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 59 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 440 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 360 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 270 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 44 mm |
| s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 54 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 171,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 140 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 25,42 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2320-56 |