UKFLE206-14H - SNR

UKFLE206-14H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem.

Odchylenie od rysunku: W przypadku niektórych rozmiarów (dotyczy łożysk samonastawnych z tuleja wciągną), łożysko samonastawne może wystawać poza powierzchnię podstawę obudowy.
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
A - Wysokość obudowy32,1 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej40,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego25 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny38 mm
d - Średnica wału22,225 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej45 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska20 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy142 mm
J - Odległość otworów montażowych116,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy80 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska20,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,9 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2306-14