• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKFS322H - SNR

UKFS322H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy96 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza35 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej96 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej71 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego80 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny105 mm
d - Średnica wału100 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej145 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska35 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca300 mm
J - Odległość otworów montażowych266 mm
L - Szerokość / średnica obudowy340 mm
N - Wymiar otworu montażowego41 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska61 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej205 kN
C0 - Ocena nośności statycznej178 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga38,9 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2322