• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKP206D1;H2306X - NTN

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UK206D1;H2306X
  • P206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy48 mm
Insert - total width (B1)38 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
h - Wysokość środka łożyska42,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy17 mm
H2 - Wysokość obudowy83 mm
Distance of attachment bolt holes (J)121 mm
L - Długość obudowy165 mm
L1 - Długość stopy obudowy54 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)17 mm
N1 - Długość otworu montażowego20 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Waga1,4 kg