UKP217-47H - SNR

UKP217-47H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy83 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy53 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego44 mm
d - Średnica wału74,613 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej110 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.95,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy32 mm
H2 - Wysokość obudowy187 mm
J - Odległość otworów montażowych247 mm
L - Długość obudowy310 mm
L1 - Długość stopy obudowy96 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
N1 - Długość otworu montażowego31 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska40 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej83,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej63,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga11,32 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2317-47