• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKP311-32H - SNR

UKP311-32H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy80 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy51 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43 mm
d - Średnica wału50,8 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej75 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.80 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy30 mm
H2 - Wysokość obudowy154 mm
J - Odległość otworów montażowych236 mm
L - Długość obudowy310 mm
L1 - Długość stopy obudowy85 mm
N - Wymiar otworu montażowego20 mm
N1 - Długość otworu montażowego38 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska34 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej71,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej44,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,67 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2311-32