Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
| A - Szerokość obudowy | 110 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 66 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55 mm |
| d - Średnica wału | 70 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 105 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 106 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 40 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 210 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 300 mm |
| L - Długość obudowy | 400 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 110 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 27 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 40 mm |
| s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 44,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 122,85 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 86,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 18,89 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2316 |