• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKP318H - SNR

UKP318H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy110 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy72 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego60 mm
d - Średnica wału80 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej120 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.118 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy45 mm
H2 - Wysokość obudowy235 mm
J - Odległość otworów montażowych330 mm
L - Długość obudowy430 mm
L1 - Długość stopy obudowy120 mm
N - Wymiar otworu montażowego33 mm
N1 - Długość otworu montażowego45 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska48 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej143 kN
C0 - Ocena nośności statycznej108 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga24,51 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2318