Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK319G2H
- P319
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 120 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 75 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 66 mm |
| d - Średnica wału | 85 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 125 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 125 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 45 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 250 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 360 mm |
| L - Długość obudowy | 470 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 125 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 36 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 50 mm |
| s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 52 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 156 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 122 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 30,1 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2319 |