Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK326D1;H2326
- P326D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Szerokość obudowy | 140 mm |
| Insert - total width (B1) | 121 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 115 |
| h - Wysokość środka łożyska | 180 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 75 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 355 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 480 mm |
| L - Długość obudowy | 600 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 140 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 40 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 55 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 69 kg |