• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKP328D1;H2328 - NTN

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UK328D1;H2328
  • P328D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy140 mm
Insert - total width (B1)131 mm
Bore dia. (shaft diameter)125
h - Wysokość środka łożyska200 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy75 mm
H2 - Wysokość obudowy390 mm
Distance of attachment bolt holes (J)500 mm
L - Długość obudowy620 mm
L1 - Długość stopy obudowy140 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)40 mm
N1 - Długość otworu montażowego55 mm
Mounting bolt size (-)33 mm
OTHER FEATURES
Waga84 kg