UKPA212HN - SNR

UKPA212HN

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy68 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy36 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego36 mm
d - Średnica wału55 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej80 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.69,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy15 mm
H2 - Wysokość obudowy138 mm
J - Odległość otworów montażowych114 mm
L - Długość obudowy150 mm
L1 - Długość stopy obudowy52 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska31 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,01 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2312