Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
| A - Szerokość obudowy | 60 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 39,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 33 mm |
| d - Średnica wału | 47,625 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 75 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 61,3 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 23,2 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 128 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 170,5 mm |
| L - Długość obudowy | 219,5 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 18 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 26 mm |
| s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 29 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 4 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2311-30 |