Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK316G2H
- T316
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 102 mm |
| A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 30 mm |
| A2 | 60 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 78 mm |
| d - Średnica wału | 70 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 105 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 230 mm |
| H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 204 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 150 mm |
| L - Długość obudowy | 282 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 174 mm |
| L2 - Grubość końcówki mocującej | 30 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 160 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 53 mm |
| N1 - Długość szczeliny mocującej | 42 mm |
| N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 98 mm |
| s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 44,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 122,85 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 86,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 15,99 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2316 |