US203G2T20 - SNR

US203G2T20

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego22 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego12 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania3,6 mm
d - Średnica wału17 mm
D - Średnica zewnętrzna OR40 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM5x0,8
m - Odległość do śruby ustalającej4 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia0.6
S - Odległość czoła do środka łożyska6 mm
f0 - Współczynnik13.2
SW - Rozmiar klucza2,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,1 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,069 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,931 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,066 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,033 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,384 Hz