Łożyska samonastawne

US207G2T04 - SNR

US207G2T04

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego32 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego17 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania5,7 mm
d - Średnica wału35 mm
D - Średnica zewnętrzna OR72 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM6x1
m - Odległość do śruby ustalającej6,5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia0.6
S - Odległość czoła do środka łożyska8,5 mm
f0 - Współczynnik14
SW - Rozmiar klucza3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,42 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,582 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,418 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,696 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,348 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,398 Hz