Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 41,2 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 19 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 6,5 mm |
| d - Średnica wału | 45 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 85 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | M8x1 |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 8,2 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 1.1 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 10,2 mm |
| f0 - Współczynnik | 14 |
| SW - Rozmiar klucza | 4 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 31,85 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 20,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 0,65 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,621 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 5,379 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,923 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,461 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,402 Hz |