Łożyska samonastawne

US212G2 - SNR

US212G2

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego53,7 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego24 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania8 mm
d - Średnica wału60 mm
D - Średnica zewnętrzna OR110 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM10x1,25
m - Odległość do śruby ustalającej9,8 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.1
S - Odległość czoła do środka łożyska14,9 mm
f0 - Współczynnik14.2
SW - Rozmiar klucza5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,3 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,066 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,934 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,168 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,584 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,407 Hz