USEHE205-16 - SNR

USEHE205-16

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Szerokość obudowy28 mm
A235 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego27 mm
d - Średnica wału25,4 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego22 mm
G - SmarownicaR1/8"
G1 - Rozmiar gwintuM20
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy70 mm
L - Długość obudowy99 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska64 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie38 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,66 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m