USF201T20 - SNR

USF201T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy25,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza11 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej31 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego22 mm
d - Średnica wału12 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska15 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych64 mm
L - Szerokość / średnica obudowy86 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,5 N-m