USF206-18T04 - SNR

USF206-18T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy31 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej40 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału28,575 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska18 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych83 mm
L - Szerokość / średnica obudowy108 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,07 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m