USF209-28CC - SNR

USF209-28CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy38 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej53 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego41,2 mm
d - Średnica wału44,45 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska22 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych105 mm
L - Szerokość / średnica obudowy137 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska10,2 mm
Z - Szerokość nad pokrywami56,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,17 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m