Zespoły łożyskowe

USFC206-18T04CO - SNR

USFC206-18T04CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy31 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza8 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej32 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej23 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału28,575 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy70 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska10 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca80 mm
J - Odległość otworów montażowych100 mm
L - Szerokość / średnica obudowy125 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
Z - Szerokość nad pokrywami44,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,275 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m