• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFC206T20CO - SNR

USFC206T20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy31 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza8 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej32 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej23 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału30 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy70 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska10 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca80 mm
J - Odległość otworów montażowych100 mm
L - Szerokość / średnica obudowy125 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
Z - Szerokość nad pokrywami44,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,264 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m