USFC208-24T20CO - SNR

USFC208-24T20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy36 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej36 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej26 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału38,1 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy88 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska11 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca100 mm
J - Odległość otworów montażowych120 mm
L - Szerokość / średnica obudowy145 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami55,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej32,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,9 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,012 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m