Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US206-20G2T04
- FCE206
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 21 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 9,5 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 20 mm |
| A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 2 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 30 mm |
| d - Średnica wału | 31,75 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | -2 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H3 - Średnica centrująca | 80 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 100 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 125 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 11,5 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,91 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |