Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFE201T04 - SNR

USFE201T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy31 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej33 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego22 mm
d - Średnica wału12 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych54 mm
L - Szerokość / średnica obudowy76 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,43 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,5 N-m