Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
| A - Wysokość obudowy | 29,5 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 10 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 37 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 25 mm |
| d - Średnica wału | 20 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 54 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 19 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| J - Odległość otworów montażowych | 63,5 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 86 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 11,5 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 7 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 40,8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,649 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |