USFE205T20CC - SNR

USFE205T20CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy30 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza11 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej38,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego27 mm
d - Średnica wału25 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy60 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych70 mm
L - Szerokość / średnica obudowy95 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami42,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,797 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m