USFE209-28T20CC - SNR

USFE209-28T20CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy40 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej55 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego41,2 mm
d - Średnica wału44,45 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska24 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych105 mm
L - Szerokość / średnica obudowy137 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska10,2 mm
Z - Szerokość nad pokrywami58,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,27 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m