USFE212-36NT04 - SNR

USFE212-36NT04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy53,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej72,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego53,7 mm
d - Średnica wału57,15 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska34 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych143 mm
L - Szerokość / średnica obudowy175 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,59 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m