• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFEE210 - SNR

USFEE210

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy32,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej45,1 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej28,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43,5 mm
d - Średnica wału50 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska12,5 mm
G - SmarownicaR1/8"
H3 - Średnica centrująca115 mm
J - Odległość otworów montażowych136 mm
L - Szerokość / średnica obudowy165 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska10,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,46 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m