Zespoły łożyskowe

USFL205-15NT20 - SNR

USFL205-15NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy27 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej35,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego27 mm
d - Średnica wału23,813 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska16 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy130 mm
J - Odległość otworów montażowych99 mm
L - Szerokość / średnica obudowy68 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,58 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m