USFL206-19T20 - SNR

USFL206-19T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy31 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej40 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału30,163 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska18 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy148 mm
J - Odległość otworów montażowych117 mm
L - Szerokość / średnica obudowy80 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,82 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m