USFLE202NT04 - SNR

USFLE202NT04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy26 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej33 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego22 mm
d - Średnica wału15 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaM6
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy99 mm
J - Odległość otworów montażowych76,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy57 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,33 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,5 N-m