• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFLE202T20CC - SNR

USFLE202T20CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy26 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej33 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego22 mm
d - Średnica wału15 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy46 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaM6
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy99 mm
J - Odległość otworów montażowych76,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy57 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6 mm
Z - Szerokość nad pokrywami37,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,35 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,5 N-m